产品编号: 1353A

数字音频线,2 芯 24 AWG,BC,CMR

模拟/数字音频线,Riser-CMR,1-24 AWG 绞合裸铜粘合对,聚烯烃绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
1353A

适合应用

现场可部署 Cat 5e 跳线、CobraNet、eSnake、Ethersound、以太网数字音频

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.0430 in mm Western Electric (Modified)

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.126 in

线缆外廓直径(标称)

0.126 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
29.2 Ohm/1000ft 14.5 pF/ft (47.6 pF/m) 100 Ohm 510 ns/100m 70% 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Frequency
1 MHz
4 MHz
6 MHz
8 MHz
10 MHz
12 MHz
16 MHz
20 MHz
25 MHz
31.25 MHz
62.5 MHz
100 MHz

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.26 in (32.0 mm) 1.26 in

最大拉伸张力

18 lb (8.2 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内,户外

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

TIA/EIA合规

568-B.2 5e 类补丁

ISO/IEC合规性

11801 5e 类补丁

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

EtherNet/IP是ControlNet international, Ltd. 的商标,获得开放式设备网络供应商协会(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.) 授权使用。工作温度受长度降额影响。

更新和修订

修订编号:0.414 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.414 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1353A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825112600
1353A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825112594
1353A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825112587
1353A 006U1000 浅蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825112549
1353A 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825112501
1353A 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825112563
1353A N3UU1000 军绿 非盘绕式 1,000 ft 612825112495
1353A 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825112525
1353A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825112518
1353A 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825112556
1353A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825112570
1353A 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825112532