产品编号: 1696A

数字音频线,1 Pr #22,Str TC,铝箔 + 编织,PVC Jkt

数字音频线,1 对 22 AWG (7 x 30) 镀锡铜线,Datalene® 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,90% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字音频,麦克风、扬声器、放大器、混音控制台等音频设备之间的互连

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.027 in (0.69 mm) 0.082 in (2.1 mm) Blue & White HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.235 in (5.97 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.235 in (5.97 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.3 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 6 Amps per conductor @ 30°C

Nom 外层护盾 DCR

5.89 欧姆/1000 英尺(19.3 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.58 dB/100ft
0.7056 0.69 dB/100ft
0.768 0.7 dB/100ft
1.024 0.76 dB/100ft
1.4112 0.82 dB/100ft
1.536 0.84 dB/100ft
2.048 0.88 dB/100ft
2.8224 0.93 dB/100ft
3.072 0.95 dB/100ft
4.096 1.09 dB/100ft
5.6448 1.32 dB/100ft
6.144 1.37 dB/100ft
8.192 1.48 dB/100ft
11.2896 1.74 dB/100ft
12.288 1.77 dB/100ft
24.576 2.41 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

23.7 lb (10.8 kg)

线缆毛重

31 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

布线有两个杆状填料,以提高电气性能。

更新和修订

修订编号:0.479 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.479 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1696A B59250 黑色、哑光 线盘 250 ft 612825121329
1696A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825121336
1696A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825121312 C
1696A B59U1000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825121305