产品编号: 1800B

数字音频线,1 Pr #24 Str TC,O/A 箔,PVC Jkt,CMR

数字音频线,1 对 24 AWG (7 x 32) 镀锡铜线,Datalene® 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字音频,麦克风、扬声器、放大器、混音控制台等音频设备之间的互连

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Red & Black HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Bonded

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.185 in (4.70 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.185 in (4.70 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom 外层护盾 DCR

17.42 欧姆/1000 英尺(57.15 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 0.69
0.7056 0.93
0.768 0.96
1.024 1.07
1.4112 1.19
1.536 1.21
2.048 1.31
2.8224 1.41
3.072 1.45
4.096 1.57
5.6448 1.76
6.144 1.83
8.192 2.01
11.2896 2.24
12.188 2.3
24.576 3.08

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

16.5 lb (7.48 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺(24 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

静压室编号

1801B

备注

用于与 1803F(等)数字音频蛇形电缆交叉连接使用。

更新和修订

修订号:0.682 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.682 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1800B T5X5000 灰色 线盘 5,000 ft 612825427995
1800B T5X500 灰色 T5X 线盘 500 ft 612825122791 C
1800B T5X1000 灰色 T5X 线盘 1,000 ft 612825122784 C
1800B T5XU1000 灰色 T5X 非盘绕式 1,000 ft 612825122777
1800B 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825122814 C
1800B 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825122807
1800B 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825427988