致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1315SB
船载扬声器,4 导体 14 AWG 绞合 (41x30) 镀锡铜导体,PP 绝缘,CMG-LS 等级,LSZH 护套。
适合应用
扬声器、音频、控制、对讲机、ABS 型式认可、船载、CMG-LS、IEEE 45 第 23 条、IEC 60092-376 第 17 条、60092-351, 60754-1, 60754-2, 61034、UL1685 FT4 负载、限烟、IEC 60332-3-22(A 类)、60332-1、IEEE 1203
导体数
4
UL 温度等级
105°C
工作温度范围
-30°C 至 +105°C
最大推荐拉力
218.400 lbs
最小短轴弯曲半径
3.5 in
NEC/(UL) 合规性
CMG-LS
CEC/C(UL) 合规性
CMG-ST1
IEEE合规性
标准 45 第 23 条
环境空间
室内/户外
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟CE标志
适合性 - 室内
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
UL阻燃性
UL1685 FT4 负载,限烟
CSA阻燃性
FT4
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22
IEEE阻燃性
1202
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
否
脚注
C——采用木线盘收线。
更新和修订
修订号:0.255 修订日期:04-02-2026