产品编号: 1326A

安全 & 声音,3 对 22 AWG BC,单独屏蔽,CMP

安全 & 商用音频线,3 对 22 AWG 绞合裸铜线,带 Flamarrest® 绝缘层,单独 Beldfoil® 屏蔽,Plenum-CMP,Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音响和音频系统、对讲机和公共广播系统、安全系统、门禁系统、限电控制系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black & Red, Black & Green, Black & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.19 in

线缆外廓直径(标称)

0.19 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

最大拉伸张力

60 lb (27 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8777

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1326A D15500 蓝色 线盘 500 ft 612825111979 C
1326A D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825111962 C
1326A 009500 白色 线盘 500 ft 612825111993
1326A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825111986
1326A 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825426615