产品编号: 5T00UP

音频线,2 导体 10 AWG,BC,非屏蔽,CL2

音频线,速率d-CL2, 2-10 AWG 高柔性绞合裸铜导线,带 PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.152 in (3.86 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.026 in (0.66 mm) 0.356 in (9.04 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.356 in (9.04 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.03 Ohm/1000ft (3.38 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 27.8 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

最大拉伸张力

260 lb (120 kg)

线缆毛重

91 磅/1000 英尺(140 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6T00UP

更新和修订

修订号:0.629 修订日期:01-15-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.629 修订日期:01-15-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5T00UP 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825437871 C
5T00UP 0105000 黑色 线盘 5,000 ft
5T00UP 008500 灰色 线盘 500 ft 612825154495 C
5T00UP 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825154488 C