产品编号: 6300FE

安全 & 声音,2 导体 18 AWG,BC,屏蔽,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP,2-18 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.162 in (4.11 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 70 pF/ft (230 pF/m) 126 pF/ft (413 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

15.9 欧姆/1000 英尺(52.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

50.3 lb (22.8 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5300FH

更新和修订

修订编号:0.528 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.528 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6300FE 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft
6300FE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825423201
6300FE 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825174721
6300FE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825174752
6300FE D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825174776
6300FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825423188
6300FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350613
6300FE 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825350606
6300FE 877500 自然色 线盘 500 ft 612825174738
6300FE 877U500 自然色 非盘绕式 500 ft 612825423218
6300FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825174769 C
6300FE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825174745
6300FE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350699
6300FE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825350576
6300FE 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825174684
6300FE 007U1000 紫色 1,000 ft
6300FE 009U250 白色 非盘绕式 250 ft 612825174714
6300FE 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825423195
6300FE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825174707
6300FE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825174691
6300FE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350620
6300FE 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825350583