产品编号: 6500FE

安全 & 声音,2 导体 22 AWG,BC,屏蔽,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP,2-22 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/PA系统和声音/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in (3.25 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.128 in (3.25 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

15.3 欧姆/1000 英尺(50.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

最大拉伸张力

24 lb (11 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5500FE

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6500FE 010U250 黑色 非盘绕式 250 ft 612825177302
6500FE 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825423171
6500FE 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft
6500FE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825177296
6500FE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825177357
6500FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825423997
6500FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825177265
6500FE 877U250 自然色 非盘绕式 250 ft 612825177340
6500FE 877500 自然色 线盘 500 ft 612825177319
6500FE 877C500 自然色 线圈 500 ft 612825177326
6500FE 877U500 自然色 非盘绕式 500 ft 612825423973
6500FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825177364 C
6500FE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825177333
6500FE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825177371
6500FE 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825350705
6500FE 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825423980
6500FE 003Z1000 橙色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825416586
6500FE 009U250 白色 非盘绕式 250 ft 612825423164
6500FE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825177272
6500FE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825177289