产品编号: 79001FS

Safe-T-Line® 2 x 1.5mm2 Sol BC、OS、LSZH、BS6387 CWZ、LPCB

Safe-T-Line 2 x 1.5mm2 Sol BC 防火 LPCB 认证多导体,BS 6387 CWZ,EN 50200 PH120+Annex E,IEC60331-2,屏蔽,硅橡胶绝缘,低烟无卤护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电路完整性、对讲机/公共广播系统、声音/音频系统、控制系统、火灾报警系统、语音疏散系统、紧急 & 安全系统

导体

No. of Elements Size Stranding Material
2 1.5 mm² Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.7 mm (0.028 in) Brown, Blue BS7655 EI2

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

外屏蔽表注释

胶带与护套粘合

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.85 mm (0.309 in)

外护套1表说明

首席运营官印在电缆护套上

线缆外廓直径(标称)

7.85 毫米(0.309 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
12.1 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft) 130 pF/m (40 pF/ft)

电压

Voltage Rating
300/500 V

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

弯曲半径

Installation Min.
47 mm (1.9 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24、IEC 60332-3-25、IEC 60331-2、EN50200 PH30、PH60、PH120。 EN50200 附录 E30、BS6387:2013 CWZ

CENELEC合规性

EN 60228

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = IEC 60754-1,IEC 61034-2 - 烟雾浓度最小透射率 = 60%

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

BS6387 CWZ:C- 防火@950°C - 180 分钟,W - 火 & 水@650°C - 15 + 15 分钟,Z- 火 & 机械冲击@950°C -15 分钟。 原产国印在夹克上

更新和修订

修订号:0.156 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.156 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
79001FS.00100 红色 线盘 100 m 8719605164018
79001FS.00500 红色 线盘 500 m 8719605164254
79001FS.01100 白色 线盘 100 m 8719605207913
79001FS.01500 白色 线盘 500 m 8719605164629