产品编号: 8460

扬声器电缆,2 #18 Str ETP-TC,无护套

扬声器电缆,2 导体 18 AWG (7 x 26) 镀锡铜(高导电性),PVC 绝缘,无护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内扬声器线缆

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Diameter
No Jacket 0.180 in (4.57 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.180 in (4.57 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

45

线缆毛重

16 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

AWM合规性

AWM 1007

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8460 0631000 黑色和白色线对 线盘 1,000 ft 612825208136 C
8460 063U1000 黑色和白色线对 非盘绕式 1,000 ft 612825208501
8460 0635000 黑色和白色线对 线盘 5,000 ft 612825208112 C