产品编号: 179DTNH

超微型,RG179 型,28.5 AWG 实心 BC,箔 + TC 编织,LSZH

低损耗串行数字同轴电缆,超微型,RG-179/U 型,28.5 AWG 实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯,Duofoil,+ 95% 镀锡铜编织层,LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

广播移动卡车、数字视频、精密视频、电信

RG型

179

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
28.5 Solid 0.012 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in (1.4 mm)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.106 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.18 dB/100ft
5 MHz 1.85 dB/100ft
6 MHz 1.99 dB/100ft
7 MHz 2.15 dB/100ft
10 MHz 2.39 dB/100ft
12 MHz 2.5 dB/100ft
67.5 MHz 5.3 dB/100ft
71.5 MHz 5.5 dB/100ft
88.5 MHz 6 dB/100ft
100 MHz 6.4 dB/100ft
135 MHz 7.2 dB/100ft
143 MHz 7.5 dB/100ft
180 MHz 8.3 dB/100ft
270 MHz 10.2 dB/100ft
360 MHz 11.8 dB/100ft
540 MHz 14.6 dB/100ft
720 MHz 17 dB/100ft
750 MHz 17.4 dB/100ft
1000 MHz 20.2 dB/100ft
1500 MHz 24.8 dB/100ft
2000 MHz 28.9 dB/100ft
2250 MHz 30.9 dB/100ft
3000 MHz 35.9 dB/100ft
4500 MHz 45 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
70.5 Ohm/1000ft (231 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 79%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +75°C

最大拉伸张力

14 lb (6.4 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺(12 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:05-27-2026

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:05-27-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
179DTNH 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357063
179DTNH 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825357087
179DTNH 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825357094
179DTNH 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825357186
179DTNH 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825357070
179DTNH 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825357056