产品编号: 7700A

75 欧姆模拟视频同轴电缆,双超微型 RG-59,30 AWG Str TC,95% TC French Braids,Flamarrest® Jkt,CMP,柔性

75 欧姆模拟视频同轴电缆,双超微型 RG-59,30 AWG (7x38) 镀锡铜导线,FEP 绝缘,95% 镀锡铜法式编织内屏蔽,Flamarrest® 护套,CMP,柔性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

S-Video,标准模拟视频

RG型

Ultra-miniature 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.053 in (1.3 mm) White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.107 x .215 in

线缆外廓直径(标称)

0.107 in (2.72 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.7 dB/100ft
5 MHz 1.7 dB/100ft
10 MHz 2.3 dB/100ft
30 MHz 4.1 dB/100ft
50 MHz 5.3 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.8 dB/100ft
400 MHz 17.6 dB/100ft
700 MHz 24.2 dB/100ft
900 MHz 28.0 dB/100ft
1000 MHz 29.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
92.6 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Installation Min.
2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

12 lb (5.4 kg)

线缆毛重

20 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

1807A

更新和修订

修订号:0.440 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.440 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7700A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825415879
7700A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825188223 C