致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8241NH
23 AWG 实心 .023" 裸铜包钢导体、聚乙烯绝缘、裸铜编织屏蔽(覆盖率 95%)、LSZH 护套。
包装方式
线盘
适合应用
视频
导体数
1
非UL温度等级
75°C
工作温度范围
-20°C 至 +75°C
线缆毛重
39 lbs/1000ft
最大推荐拉力
62 lbs
最小短轴弯曲半径
2.4 in
RG型
59
环境空间
室内(非立管或静压室等级)
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
MII 命令 #39(中国 RoHS)
适合性 - 架空
是 - 只有黑色且由承力吊索支撑
适合性 - 埋设
否
适合性 - 危险场所
适合性 - 室内
适合性 - 户外
是 - 仅黑色
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
备注
打印图例包括连续视频长度标记。
更新和修订
修订编号:0.186 修订日期:05-31-2024