产品编号: 89248

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心 BC,铝箔 + 65% TC 编织,FEP Jkt,CMP

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心裸铜导体,FEP 绝缘,箔 + 65% 镀锡铜编织屏蔽,FEP 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.168 in (4.27 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.222 in (5.64 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.222 in (5.64 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 450 MHz 23 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 3.1 dB/100ft
400 MHz 4.5 dB/100ft
700 MHz 6.0 dB/100ft
900 MHz 6.9 dB/100ft
1000 MHz 7.3 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft (17 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

Operating
-70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

35 磅/1000 英尺

环境适应性

户外-架空,室内,户外,抗紫外线,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9248

更新和修订

修订号:0.442 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.442 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89248 010500 黑色 线盘 500 ft 612825220817 C
89248 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825220794 C
89248 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825220800 C