产品编号: 9248NH

模拟视频,RG6,18 AWG 实心 BC,铝箔 + 60% TC 编织线

RG-6、18 AWG 实心 .040" 裸铜导体、气体注入泡沫 HDPE 绝缘、Duofoil® 屏蔽、镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 60%)、LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
9248NH

适合应用

SDI同轴电缆

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.27 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

Voltage Rating [V]
300 V RMS

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

36 lbs/1000ft

最大推荐拉力

44 lbs

最小短轴弯曲半径

2.7 in

RG型

6

环境空间

户外 - 架空

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

静压室(是/否)

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026