产品编号: 9292

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-11,14 AWG 实心 BC,铝箔 + 60% TC 编织,PVC 接头

75 欧姆模拟视频同轴电缆,RG-11,14 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 60% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

11

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White

绝缘表注意事项

气体注入

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 60%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.405 in (10.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.405 in (10.3 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 450 MHz 23 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
100 MHz 1.3 dB/100ft
200 MHz 1.6 dB/100ft
400 MHz 2.3 dB/100ft
700 MHz 3.3 dB/100ft
900 MHz 4.0 dB/100ft
1000 MHz 4.3 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.5 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft (9.8 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-35°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
4.0 in (100 mm)

最大拉伸张力

98 lb (44 kg)

线缆毛重

77 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89292

更新和修订

修订号:0.422 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.422 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9292 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825408833 C