产品编号: B96566

战术电缆 OS2 2 芯

FiberExpress 战术电缆,2 芯,OS2,带黑色护套,小巧 & 轻便,非常适合反复部署和检索循环,具有出色的抗挤压性能

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

战术光缆

适合应用

户外

光纤类型

操作系统 2

纤维缓冲材料

热塑性塑料

光纤缓冲器直径

900 +35 微米/-50 微米

光纤数

2

光纤颜色代码

蓝色、橙色

护套材料

PUR - 聚氨酯

名义值 直径

0.24

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km

安装时的最小弯曲半径

20 倍

运行期间的最小弯曲半径

10 倍

安装时最大抗拉强度

330 N (74 lbf)

操作时最大抗拉强度

150 N (34 lbf)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺(33 千克/公里)

安装温度范围

-55°C 至 +85°C

工作温度范围

-46C 至 +85C

储存温度范围

-70°C 至 +85°C

环境适应性

户外,耐晒

更新和修订

修订编号:0.178 修订日期:09-25-2025

更新和修订

修订编号:0.178 修订日期:09-25-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
B96566 黑色 线盘 612825357889

资源

Resources