产品编号: 8216

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-174,26 AWG Str BCCS,90% TC 编织,PVC 接头

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-174,26 AWG(7x34)裸铜包钢导体,PE 绝缘,90% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

174

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG 7x34 0.019 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.060 in (1.5 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.110 in (2.79 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.9 dB/100ft
10 MHz 3.3 dB/100ft
50 MHz 5.8 dB/100ft
100 MHz 8.4 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 19.0 dB/100ft
700 MHz 27.0 dB/100ft
900 MHz 31.0 dB/100ft
1000 MHz 34.0 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 976 W
10 MHz 354 W
50 MHz 197 W
100 MHz 161 W
200 MHz 136 W
400 MHz 120 W
700 MHz 112 W
900 MHz 109 W
1,000 MHz 108 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
97 Ohm/1000ft 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM 1354) 1100 V

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
1.1 in (28 mm)

最大拉伸张力

20 lb (9.1 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室外——架空,室内,架空——仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

AWM合规性

AWM 1354

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.540 修订日期:02-20-2026

脚注

G—可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 100'。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

修订号:0.540 修订日期:02-20-2026

脚注

G—可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 100'。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8216 010100 黑色 线盘 100 ft 612825196266
8216 010500 黑色 线盘 500 ft 612825355496
8216 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825196273 G N