产品编号: 83269

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-188,26 AWG Str SCCS,95% SC 编织,PTFE 胶带 Jkt,商用非 QPL

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-188,26 AWG(7x34)镀银铜包钢导体,PTFE 绝缘,95% 镀银铜编织屏蔽,PTFE 胶带护套,商用,非 QPL

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

航空无线通信

RG型

188

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG 7x34 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.058 in (1.5 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.100 in (2.54 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.100 in (2.54 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.7 dB/100ft
50 MHz 5.6 dB/100ft
100 MHz 8.3 dB/100ft
200 MHz 12.0 dB/100ft
400 MHz 17.5 dB/100ft
700 MHz 23.7 dB/100ft
900 MHz 27.3 dB/100ft
1000 MHz 29.0 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
91.2 Ohm/1000ft 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

电压

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

温度

Operating
-70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
1 in (25 mm)

最大拉伸张力

21 lb (9.5 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

商业、非 QPL 产品(类似于 M17/113-RG188)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.509 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

更新和修订

修订号:0.509 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83269 009100 白色 线盘 100 ft 612825203766 E
83269 009500 白色 线盘 500 ft 612825203780 E
83269 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825203773 E