产品编号: 89907

细网 10BASE2,RG-58A/U 型,20 号线,FFEP,Duobond II+TC 编织,PVDF 接头,CMP

IEEE 802.3 以太网 Thinnet 10BASE2、20 AWG (19x32) 镀锡铜导体、泡沫 FEP 绝缘、Duobond® II(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、含氟共聚物护套、CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

细缆以太网 (IEEE 802.3 10BASE2)

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.100 in (2.54 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.165 in (4.19 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.165 in (4.19 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.43 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 2.91 dB/100ft
100 MHz 4.18 dB/100ft
200 MHz 6.1 dB/100ft
400 MHz 9.2 dB/100ft
700 MHz 12.9 dB/100ft
900 MHz 15.0 dB/100ft
1000 MHz 16.0 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 6,450 W
10 MHz 1,850 W
50 MHz 890 W
100 MHz 640 W
200 MHz 470 W
400 MHz 360 W
700 MHz 290 W
900 MHz 270 W
1,000 MHz 260 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 5.8 Ohm/1000ft (19 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 50 Ohm 80%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -15°C to +150°C

弯曲半径

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室、架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CEC / C(UL)合规性

CMP

IEEE合规性

802.3 10Base2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9907

更新和修订

修订号:0.525 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.525 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89907 E4X500 灰色,浅Dec 线盘 500 ft 612825221449 C
89907 E4X1000 灰色,浅Dec 线盘 1,000 ft 612825221425 C
89907 E4X2500 灰色,浅Dec 线盘 2,500 ft 612825221432 C Z