产品编号: 9311

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG Str TC,55% TC 编织,PVC Jkt,PVC Jkt

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG (19x32) 镀锡铜导体,PE 绝缘,Duobond® 箔 + 55% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 55%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.193 in (4.90 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 4 dB/100ft
200 MHz 5.7 dB/100ft
400 MHz 8.5 dB/100ft
700 MHz 12.2 dB/100ft
900 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 17 Ohm/1000ft (56 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 52 Ohm 75%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

电气特性说明

300 V RMS (CM) 30 V RMS (UL AWM型 1354

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in (49.0 mm)

最大拉伸张力

55 lb (25 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺(31 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 1354(30 V 80°C)

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.634 修订日期:04-02-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.634 修订日期:04-02-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9311 010500 黑色 线盘 500 ft 612825227847 C
9311 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825227861 C
9311 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825415213