产品编号: H1000CH

H1000CH - 50 欧姆无线传输同轴电缆,H1000,RG8,10 AWG 实心 BC,铜箔 + 50% BC 编织,LSZH Jkt

50 欧姆无线传输同轴电缆,H1000,RG8,10 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,铜箔 + 50% 裸铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

8

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 10 AWG Solid 2.62 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.15 mm (0.281 in)

绝缘表注意事项

中心度至少 85%

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.3 mm

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 46 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.8 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 4 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.4 dB/100m
600 MHz 10.5 dB/100m
800 MHz 12.3 dB/100m
1000 MHz 14 dB/100m
1350 MHz 16.7 dB/100m
1750 MHz 19.5 dB/100m
2150 MHz 22.1 dB/100m
2400 MHz 23.6 dB/100m
5000 MHz 37.4 dB/100m
10000 MHz 59.3 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.5 Ohm/km (1.1 Ohm/1000ft) 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 50 Ohm 83%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d2、a1

ISO/IEC合规性

IEC 61196

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.217 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.217 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H1000CH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605085337