产品编号: H155A02

H155A02 - 50 欧姆无线传输同轴电缆,H155,16 AWG 绞合 BC,铝箔 + 80% TC 编织,LSZH Jkt

50 欧姆无线传输同轴电缆,H155,16 AWG 绞合裸铜导体,PE 绝缘,Duofoil® + 80% 镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 16 AWG 19x0.28 mm 1.41 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.9 mm (0.15 in)

绝缘表注意事项

中心度至少 85%

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.4 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 6.9 dB/100m
100 MHz 9.1 dB/100m
230 MHz 13.4 dB/100m
400 MHz 18 dB/100m
800 MHz 26.1 dB/100m
862 MHz 27.3 dB/100m
1000 MHz 29.6 dB/100m
1350 MHz 34.9 dB/100m
1750 MHz 40.3 dB/100m
2150 MHz 46 dB/100m
2400 MHz 49.1 dB/100m
3000 MHz 56.3 dB/100m
3600 MHz 62.9 dB/100m
4200 MHz 69.1 dB/100m
4800 MHz 75.1 dB/100m
5400 MHz 80.8 dB/100m
6000 MHz 86.5 dB/100m

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15.4 Ohm/km (4.69 Ohm/1000ft) 84 pF/m (26 pF/ft) 50 Ohm 80%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

最大拉伸张力

100 N (22 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, UN ECE R118.03

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50117-1、EN 50117-9-2、EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.224 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.224 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H155A02.00500 黑色 线盘 500 m 8719605189929