产品编号: H500C00

H500C00 - 50 欧姆无线传输同轴电缆,H500,11 AWG 实心 BC,铜箔 + 50% BC 编织,PE Jkt

50 欧姆无线传输同轴电缆,H1000,11 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,铜箔 + 50% 裸铜编织屏蔽,PE 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

58

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 11 AWG Solid 2.5 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7 mm (0.28 in)

绝缘表注意事项

中心度至少 85%

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

外层护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 9.8 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 46 分贝

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.9 dB/100m
50 MHz 2.9 dB/100m
100 MHz 4.1 dB/100m
200 MHz 6 dB/100m
400 MHz 8.7 dB/100m
600 MHz 10.9 dB/100m
800 MHz 12.9 dB/100m
1000 MHz 14.6 dB/100m
1350 MHz 17.4 dB/100m
1750 MHz 20.3 dB/100m
2150 MHz 23 dB/100m
2400 MHz 24.6 dB/100m
5000 MHz 38.9 dB/100m
10000 MHz 61.7 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.8 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 11.5 Ohm/km (3.51 Ohm/1000ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 50 Ohm 81%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

线缆毛重

107 kg/km

环境适应性

户外

ISO/IEC合规性

IEC 61196

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订号:0.290 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.290 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H500C00.00100 黑色 线盘 100 m 8719605088062
H500C00.00500 黑色 线盘 500 m 8719605088093