产品编号: MRG1740

MRG1740 - 50 欧姆无线传输同轴电缆,RG174 型,26 AWG 绞合 BCCS,85% TC 编织,PVC 接头

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG174 型,26 AWG 绞合裸铜包钢导体,PE 绝缘,85% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

174

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 26 AWG Stranded 0.48 mm BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 1.5 mm (0.059 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.8 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

衰减

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 11 dB/100m
200 MHz 42 dB/100m
1000 MHz 110 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
317 Ohm/km (96.6 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
1400 V DC / 1000 V RMS

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

最大拉伸张力

90 N (20 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

军用合规性

MIL-C-17

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.266 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.266 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
MRG1740.0050 黑色 线盘 50 m 8719605102874
MRG1740.00500 黑色 线盘 500 m 8719605102881