产品编号: MRG223

MRG223 - 军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-223,19 AWG 实心 SC,双层 95% SC 编织线,PVC 接头,商用

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-223,19 AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,双层 95% 镀银铜编织屏蔽,PVC 护套,商用

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

223

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.90 mm SC - Silvered Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 2.95 mm (0.116 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 95%
Braid Silvered Copper (SC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.4 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
100-300 MHz 35 dB
300-900 MHz 30 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
50 MHz 10.5 dB/100m
230 MHz 23.6 dB/100m
470 MHz 33.8 dB/100m
860 MHz 43.9 dB/100m
1000 MHz 54.2 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/km 4.5 Ohm/km (1.4 Ohm/1000ft) 97 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

军用合规性

M-17/84

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.111 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
MRG223.00100 黑色 线盘 100 m 8719605103161
MRG223.00500 黑色 线盘 500 m 8719605103178