产品编号: 9L28309

屏蔽扁平带状电缆 .050" 间距,9L283XX 系列,#28-9c,PVC 绝缘,O/A 铝箔胶带,PVC 护套

屏蔽扁平带状电缆,间距 .050",9L283XX 系列,9 芯,28 AWG (7x36) 镀锡铜线,灰色 PVC 绝缘,Beldfoil® 胶带,黑色 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

内部互连、电子设备内部布线、可靠地批量端接至标准 IDC 连接器、嘈杂环境

导体

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

导体数

9

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

颜色表

Color
Gray

颜色图表1 表格注释

第一根导体带红色条纹

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 28 7x36

外层护套

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in

导体间距

.050 +/- .002 英寸

导体间距,中心-中心,外侧

.400 + /- .008 英寸

外部护套1,标称宽度

.520 in

外部护套1,扁平段标称厚度

0.115 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) with shield grounded 70 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 50 pF/ft

最小绝缘电阻

10,000 兆欧姆

电感

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 0.11 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
45 Ohm (GSG) with shield grounded

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 6 dB/100ft
20 MHz 9.5 dB/100ft
30 MHz 12.5 dB/100ft
40 MHz 14.9 dB/100ft
50 MHz 17.2 dB/100ft
60 MHz 19 dB/100ft
70 MHz 21.5 dB/100ft
80 MHz 23 dB/100ft
90 MHz 24.5 dB/100ft
100 MHz 26 dB/100ft

高频表(标称/典型)注释

GSG=接地-信号-接地模式

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.7 ns/ft 60%

不平衡串扰

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length with ground connected to shield 1.5 2 3 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.9 1.5 5 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.7 1.2 7 ns

电流

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

电压

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

工作温度范围

-20°C 至 +105°C

线缆毛重

44 lbs/1000ft

安装时的最小弯曲半径

3.0 英寸

最小短轴弯曲半径

1.25 in

UL AWM型号合规性

AWM 20081

CSA AWM合规性

II A

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

300 V

静压室(是/否)

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9L28309 010100 黑色 线盘 100 ft 612825221722

资源

Resources