产品编号: 30840

导线,#4/0 Str TC,硅胶插入件,玻璃纤维接头,AWM 3126

橡胶引线,4/0AWG (266x21) 镀锡铜,硅胶绝缘,玻璃纤维外套,AWM 3126 CSA SEW-2 600V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) or 180(H) 级绝缘系统、照明设备和电器的内部接线、高温应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
4/0 266x21 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.084 in

外层护套

Material Nominal Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.855 in

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

200°C

工作温度范围

-70°C 至 +200°C

推荐最长烘烤周期

24 小时 @ 410°F (210°C)

线缆毛重

883.2 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

3.42 in

UL AWM型号合规性

AWM 3126

CSA等级

600 伏,200°C

CSA型

SEW-2

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

水平

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订编号:0.369 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.369 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
30840 00950 白色 线盘 50 ft 612825140986
30840 009250 白色 线盘 250 ft 612825140979

资源

Resources