产品编号: 33308

导线,#8 Str TC,硅胶插入件,AWM 3213

低温橡胶导线,8AWG(84x27)镀锡铜,硅胶绝缘,AWM 3213 CSA TYPE AWM 600V 150C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

155(F) 级或 180(H) 级电机引线系统、高温应用、照明设备和电器的内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
8 84x27 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.063 in

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

非UL温度等级

150°C

UL 温度等级

150°C

推荐最长烘烤周期

24 小时 @ 410°F (210°C)

线缆毛重

40.5 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

1.14 in

UL AWM型号合规性

AWM 3213

CSA等级

600 伏,150°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I B

CSA型

AWM

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

CSA阻燃性

FT2

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

建议最大烘烤周期:24 小时 @ 410°F (210°C)

更新和修订

修订编号:0.368 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.368 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
33308 010500 黑色 线盘 500 ft 612825143390

资源

Resources