产品编号: 35416

导线,#16 Str TC,XLPO Ins,AWM 3436 CSA TYPE CL1251 和 AWM

橡胶引线,16AWG(26x30)镀锡铜,XLPO 绝缘,AWM 3436 CSA TYPE CL1251 和 AWM 600V 150C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、电器、电子设备内部配线

导体

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.123 in (3.12 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature
150°C (125°C Flexing)

AWM合规性

AWM 3436, AWM 3321, CSA AWM I A

CEC / C(UL)合规性

CL1251

军用合规性

N/A

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆添加表)

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆添加表)


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
35416 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825144861 C U
35416 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825144854

资源

Resources