产品编号: 35610

导线,#10 Str TC,XLPO Ins,AWM 3173

橡胶引线,10AWG(65x28)镀锡铜,XLPO 绝缘,AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600V 125C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 类电机引线系统、电器内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
10 65x28 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.177 in 0.033 in

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

125°C

工作温度范围

-55°C 至 125°C

推荐最长烘烤周期

24 小时@300° F (149°C) ~ 12 小时 @ 325° F (163°C) ~ 8 小时 @ 350° F (177°C)

线缆毛重

41 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.71 in

UL AWM型号合规性

AWM 3173

CSA等级

600 伏,125°C

CSA型

CL1251

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

F - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50' ., U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于展开的纸箱为 5%。

更新和修订

修订编号:0.362 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.362 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
35610 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825144946
35610 0092000 白色 线盘 2,000 ft 612825144939

资源

Resources