产品编号: 37110

引线,#10 Str TC,EPDM 插件,AWM 3340 AWM 3374

橡胶引线,10AWG(65x28)镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) 级以及某些 180(H) 级电机引线系统、高温、电器内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 10 AWG 65x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.064 in (1.6 mm) 0.24 in (6.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.24 in (6.1 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.11 Ohm/1000ft 88 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

温度

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

130 lb (59 kg)

线缆毛重

52 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3340, AWM 3374

CEC / C(UL)合规性

CL-1254

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.485 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.485 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37110 010500 黑色 线盘 500 ft 612825146827 C
37110 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825146810 C
37110 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825146834 C

资源

Resources