产品编号: 39126

导线,#26 Str TC,PPO Ins,AWM 11028

低温塑料导线,26AWG (7x34) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
26 7x34 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.043 in 0.012 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
39.7 Ohm/1000ft

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C 干燥

线缆毛重

1.4 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.18 in

UL AWM型号合规性

AWM 11028

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

备注

不含卤素。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
39126 010100 黑色 线盘 100 ft 612825150671
39126 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825150688
39126 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825150695
39126 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825150701
39126 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825150718
39126 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825150725
39126 0035000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825150510
39126 001100 棕色 线盘 100 ft 612825150435
39126 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825150442
39126 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825150459
39126 008100 灰色 线盘 100 ft 612825150619
39126 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825150626
39126 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825150633
39126 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825150558
39126 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825150565
39126 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825150572
39126 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825150503
39126 002100 红色 线盘 100 ft 612825150466
39126 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825150473
39126 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825150480
39126 007100 紫色 线盘 100 ft 612825150589
39126 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825150596
39126 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825150602
39126 009100 白色 线盘 100 ft 612825150640
39126 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825150657
39126 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825150664
39126 004100 黄色 线盘 100 ft 612825150527
39126 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825150534
39126 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825150541

资源

Resources