产品编号: 8020

母线,#20 Sol TC

汇流条线,20AWG(实心)镀锡铜,QQ-W-343G

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

汇流排

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 Solid TC - Tinned Copper

线缆外廓直径(标称)

0.032 in (0.81 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR
10.2 Ohm/1000ft

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.13 in (3.3 mm) 0.13 in (3.3 mm)

最大拉伸张力

12.4 lb (5.62 kg)

线缆毛重

3 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.444 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.444 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8020 000100 线盘 100 ft 612825194323
8020 0001000 线盘 1,000 ft 612825194330

资源

Resources