致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8078
漆包线,24AWG(实心)裸铜,聚酯/酰胺酰亚胺聚合物绝缘,CLASS 200 MW 35-C
适合应用
200 级漆包线
线缆外廓直径(标称)
0.023 in (0.58 mm)
最大拉伸张力
5.1 lb (2.3 kg)
线缆毛重
1.26 磅/1000 英尺(1.88 千克/公里)
可持续发展
CA Prop 65
军用合规性
J-W-1177/14
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
更新和修订
修订编号:0.563 修订日期:09-07-2025