产品编号: 8524

导线,#22 Str TC,PVC 插入件,类型 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料导线,22AWG(7x30)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC 1000V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.064 in (1.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.064 in (1.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
16 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 9.0 A

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.64 in (16 mm) 0.64 in (16 mm)

最大拉伸张力

11 lb (5.0 kg)

线缆毛重

4 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.481 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.481 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8524 010100 黑色 线盘 100 ft 612825212379
8524 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825347873 P
8524 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825212393 P
8524 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825212256
8524 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825212263 P
8524 001100 棕色 线盘 100 ft 612825212119
8524 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825212126 P
8524 008100 灰色 线盘 100 ft 612825212300
8524 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825212317 P
8524 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825212232
8524 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825212249 P
8524 003100 橙色 线盘 100 ft 612825212171
8524 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825212188 P
8524 002100 红色 线盘 100 ft 612825212157
8524 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825347866 P
8524 007100 紫色 线盘 100 ft 612825212287
8524 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825212294 P
8524 009100 白色 线盘 100 ft 612825212348
8524 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825212355 P
8524 004100 黄色 线盘 100 ft 612825212201
8524 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825212218 P

资源

Resources