产品编号: 8597

导线,#28 Str TC,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1

低温塑料导线,28AWG(7x36)镀锡铜,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(B 型)MIL-W-16878/1- 低温应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 7x36 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in 0.01 in

电流

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 3.4 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

非UL温度等级

105°C

线缆毛重

1 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.14 in

军用合规性

MIL-W-16878/1

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8597 010100 黑色 线盘 100 ft 612825213369
8597 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825213376
8597 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825213291
8597 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825213307
8597 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825213178
8597 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825213321
8597 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825213284
8597 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825213239
8597 002100 红色 线盘 100 ft 612825213208
8597 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825213215
8597 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825213314
8597 009100 白色 线盘 100 ft 612825213338
8597 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825213345
8597 004100 黄色 线盘 100 ft 612825213246
8597 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825213253

资源

Resources