产品编号: 8663

屏蔽 & 粘合,TC 编织线 #11.9AWG

屏蔽 & 粘合,TC 编织 11.9AWG (168x34)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于屏蔽和粘合线缆

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 11.9 168x34 TC - Tinned Copper

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.55 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 38.0 A

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

最大拉伸张力

64 lb (29 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

备注

AWG尺寸为近似值。

更新和修订

修订号:0.456 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.456 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8663 00050 线盘 50 ft 612825213949
8663 000250 线盘 250 ft 612825213932

资源

Resources