产品编号: 8668

屏蔽 & 粘合,TC 编织线 #13.3AWG

屏蔽 & 粘合,TC 编织 13.3AWG (120x34)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于屏蔽和粘合线缆

导体

AWG Stranding Material
13.3 120x34 TC - Tinned Copper

导体数

1

管型编织I.D.1

0.17 in

圆密耳面积(CMA)1

4800

导体DCR

Nominal Conductor DCR
2.17 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 36.0 A

线缆毛重

17 lbs/1000ft

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

备注

AWG尺寸为近似值。

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8668 00050 线盘 50 ft 612825213963
8668 000250 线盘 250 ft 612825213956

资源

Resources