产品编号: 8670

屏蔽 & 粘合,TC 编织线 #3.4AWG

屏蔽 & 粘合,TC 编织 3.4AWG (480x30)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于屏蔽和粘合线缆

导体

AWG Stranding Material
3.4 480x30 TC - Tinned Copper

导体数

1

圆密耳面积(CMA)1

48000

导体DCR

Nominal Conductor DCR
0.22 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 145.0 A

线缆毛重

165 lbs/1000ft

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, E - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

备注

编织扁平宽度:0.75 英寸。AWG 值为近似值。

更新和修订

修订编号:0.289 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.289 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8670 00050 线盘 50 ft 612825214007
8670 000250 线盘 250 ft 612825213994

资源

Resources