产品编号: 8918

引线,#18 Str TC,PVC 插件,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,18AWG(16x30)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.11 in (2.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.11 in (2.8 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.1 in (28 mm) 1.1 in (28 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

MTW 第 310 条

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8918 010100 黑色 线盘 100 ft 612825219989
8918 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825219996 P
8918 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825220008 C
8918 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825220060
8918 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825220077 P
8918 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825220084 C
8918 001100 棕色 线盘 100 ft 612825219606
8918 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825219613 P
8918 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825219866 P
8918 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825219873 P
8918 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825219804
8918 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825219811 P
8918 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft P
8918 189100 绿色,黄色条纹 线盘 100 ft 612825220107 A
8918 1891000 绿色,黄色条纹 线盘 1,000 ft 612825348030 A
8918 003100 橙色 线盘 100 ft 612825219699
8918 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825219705 P
8918 002100 红色 线盘 100 ft 612825219637
8918 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825219644 P
8918 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825219651 C
8918 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825219842 P
8918 009100 白色 线盘 100 ft 612825219903
8918 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825219910 P
8918 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825219927 C
8918 004100 黄色 线盘 100 ft 612825219743
8918 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825219750 P
8918 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825219767 C

资源

Resources