产品编号: 9918

引线,#18 Str TC,PVC 插件,AWM 1007 AWM 1569

低温塑料导线,18AWG (16x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 AWM 1569 CSA 类型 TR-64 TRSR-64

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.079 in (2.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.079 in (2.0 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.15 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

最大拉伸张力

21 lb (9.5 kg)

线缆毛重

7 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1007, AWM 1569

CEC / C(UL)合规性

TRSR-64

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.515 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为限(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。, C - 板条箱卷轴安装。, K - 可能包含多于 1 件。 任何一件产品的最小长度为 500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷绕的纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.515 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为限(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。, C - 板条箱卷轴安装。, K - 可能包含多于 1 件。 任何一件产品的最小长度为 500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷绕的纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9918 010100 黑色 线盘 100 ft 612825262404
9918 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825349853 P
9918 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825262411 C K Z
9918 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825262442
9918 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825262459 P
9918 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825262299
9918 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825262305
9918 001100 棕色 线盘 100 ft 612825262138
9918 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825262145 P
9918 008100 灰色 线盘 100 ft 612825262343
9918 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825349846 P
9918 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825262268
9918 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825262275 P
9918 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825262282 C
9918 003100 橙色 线盘 100 ft 612825262213
9918 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825262220 P
9918 002100 红色 线盘 100 ft 612825262176
9918 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825262183 P
9918 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825262190 C
9918 007100 紫色 线盘 100 ft 612825262329
9918 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825262336 P
9918 009100 白色 线盘 100 ft 612825262367
9918 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825262374 P
9918 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825262381 C
9918 004100 黄色 线盘 100 ft 612825262237
9918 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825262244 P

资源

Resources