产品编号: 9977

导线,#28 Sol TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,28AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、绕线应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 Solid TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in 0.01 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

0.9 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.14 in

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1061

CSA等级

300V 有效值,80°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I, A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9977 010100 黑色 线盘 100 ft 612825265856
9977 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825265863
9977 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825265771
9977 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825265788
9977 002100 红色 线盘 100 ft 612825265726
9977 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825265733
9977 009100 白色 线盘 100 ft 612825265818
9977 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825265825
9977 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825265757

资源

Resources