产品编号: BE41339

导线,#8 Str BC,PVC 插入件,AWM 1017

UL AWM ST1017 VW1 8AWG/NX41B CSA TEW FT1

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

UL 电器接线材料主题 758 样式 1017,80C,600 伏,VW-1,油 60C;CSA 设备电线 C22.2 编号 127 类型 TEW,105C,600V,FT1,油 60C

导体

Size Stranding Material Notes
8 AWG Stranded BC - Bare Copper Construction: 2156x0.071

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.19 mm (0.0469 in) 7.5 mm (0.30 in)

电气设备

Max. Conductor DCR
2.23 Ohm/km

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature
80°C (CSA 105°C)

环境适应性

室内,耐油

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1017, TEW

军用合规性

N/A

更新和修订

修订号:0.172 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.172 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE41339.041400 蓝色 线盘 1,400 m 8719605025678
BE41339.031400 红色 线盘 1,400 m 8719605025661
BE41339.01500 黄绿色 线盘 500 m 8719605025630
BE41339.011400 黄绿色 线盘 1,400 m 8719605025623

资源

Resources