产品编号: RMF1C120

RailTuff™ 中壁电缆 600V 1 C 120 mm² Str TC,XLPO Ins

RailTuff™ 中壁电缆 600V 单芯 120 mm² 镀锡铜绞线,XLPO 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部固定或中等弯曲布线

导体

Size Stranding Stranding Class Material
120 mm² 551x0.50 mm Class 5 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 1.20 mm (0.0472 in) 17.70 mm (0.6969 in) Black#1

绝缘表注意事项

在 (85±2)°C 的 3% NaCl 溶液中,1.5kVdc 直流稳定性持续 240 小时:无击穿

线缆外廓直径(标称)

17.7 ± 0.30 毫米

电压

Breakdown Voltage
3.5kVac/5min

温度

Operating
-40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
89 mm (3.5 in) 71 mm (2.8 in)

线缆毛重

1083 千克/公里(727.7 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2/EN 50265-2-1 & IEC 60332-3-24/EN 50266-2-4

CENELEC合规性

EN 50264-3-1,EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = > 70% µ <>

其他标准合规性

TJ/CL 313

备注

欧洲、中东和非洲产品编号:RMF1C120;

更新和修订

版本号:0.52 版本日期:04-15-2026

更新和修订

版本号:0.52 版本日期:04-15-2026


资源

Resources