产品编号: 70251PU

传感器 & 执行器,4 线,铜截面 0.14 mm²,PUR

PUR 传感器 & 执行器电缆,4 x 18 x 0.10 毫米,500 万次连续弯曲循环,耐拖曳、耐阳光和耐油

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

作为工业机械和工厂工程中的柔性、阻燃和无卤控制线,满足高要求,特别是用于电缆载体(拖链)和移动机器部件。

导体表注释

超细线

温度

Operating
-50°C To +80°C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-2-2

AWM合规性

AWM 20549

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

更新和修订

修订编号:0.143 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.143 修订日期:09-07-2025