产品编号: 70266PU

PUR 配电箱电缆,16 x 0.50 mm² & 3 x 1.00 mm²

16 x 0.50 mm² & 3 x 1.00 mm²,绞合 64 x 0.10 mm & 128 x 0.10 mm,200 万次连续弯曲,耐拖曳、耐阳光和耐油

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

作为工业机械和工厂工程中的柔性、阻燃和无卤控制线,满足高要求,特别是用于电缆载体(拖链)和移动机器部件。

导体表注释

超细线

温度

Operating
-50°C To +80°C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-2-2

AWM合规性

AWM 20549

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

更新和修订

修订编号:0.149 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.149 修订日期:09-07-2025