产品编号: 83306E

电子,1 C #20 Str SPC,TFE Ins,OA SPC Brd,TFE Jkt,MIL-W-16878/4(E 型)

高温电子设备,1 导体 20AWG (19x32) 镀银铜,TFE 绝缘,整体镀银铜编织 (85%) 屏蔽,TFE 外套,MIL-W-16878/4(E 型)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878/4(E 型)规格;极高/低温环境;高达 600V 模拟信号 & 电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 19x32 SC - Silvered Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.010 in (0.25 mm) White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.010 in (0.25 mm) 0.099 in (2.5 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.099 in (2.5 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
Conductor(s) 8.9 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 69 pF/ft (230 pF/m) 6.5 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

12 欧姆/1000 英尺(39 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-65°C to +200°C

最大拉伸张力

27.8 lb (12.6 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺(18 千克/公里)

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEMA合规性

NEMA HP3

军用合规性

MIL-W-16878/4 (Type E,绞合除外),(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Teflon« 是 E. I. duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 许可使用。

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83306E 009100 白色 线盘 100 ft 612825203889 E