产品编号: 83322E

电子,2 C #16 Str SPC,TFE Ins,OA SPC Brd,TFE Tape Jkt,MIL-W-16878/4(E 型)

高温电子设备,2 导体 16AWG(19x29)镀银铜,TFE 绝缘,整体镀银铜编织(85%)屏蔽,TFE 胶带外套,MIL-W-16878/4(E 型)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878/4(E 型)规格;极高/低温环境;高达 600V 模拟信号 & 电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.077 in (2.0 mm) White, Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.197 in (5.00 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.197 in (5.00 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 0.155 µH/ft (0.509 µH/m) 11 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

7.7 欧姆/1000 英尺(25 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
200°C -65°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.97 in (50.0 mm) 1.97 in (50.0 mm)

最大拉伸张力

95.5 lb (43.3 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEMA合规性

NEMA HP3

军用合规性

MIL-W-16878/4 (Type E,绞合除外),(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.536 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。

更新和修订

修订编号:0.536 修订日期:09-07-2025

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 25'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83322E 009100 白色 线盘 100 ft 612825204084 E
83322E 009500 白色 线盘 500 ft 612825204107 E
83322E 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825204091 E