产品编号: 8442

电子,2 C #22 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.170 in (4.32 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.170 in (4.32 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

18 lb (8.2 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

静压室编号

88442, 82442

更新和修订

修订编号:0.518 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。

更新和修订

修订编号:0.518 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8442 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825207238
8442 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825207269
8442 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825207221
8442 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825207245 C
8442 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825207214
8442 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825207276 C Z
8442 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825207252 C Y